ProfiNET expansion module type EXP1019
LOVATO Electric amplía su gama de módulos de expansión de la serie EXP con el nuevo módulo EXP1019, que cuenta con una interfaz ProfiNET aislada.

ProfiNET es un protocolo de comunicación industrial basado en Ethernet desarrollado por PROFIBUS & PROFINET International (PI), que permite el intercambio rápido y fiable de datos entre controladores (PLC), sistemas de control de supervisión (SCADA), interfaces hombre-máquina (HMI), sensores, actuadores y dispositivos de medición. Está diseñado para aplicaciones que requieren comunicación en tiempo real, diagnóstico avanzado y una integración sencilla entre sistemas, y se utiliza ampliamente en los sectores de la automatización industrial, la fabricación, la automoción y los procesos.
El EXP1019 es compatible con los analizadores de potencia empotrados de los tipos DMG7000, DMG7500, DMG8000 y DMG9000, y se utiliza principalmente en maquinaria de complejidad media a alta que cuenta con un PLC o sistemas de automatización, o en máquinas con un consumo energético especialmente elevado.
Con la introducción del módulo EXP1019, LOVATO Electric puede ofrecer ahora un paquete completo que incluye:
- soluciones para la monitorización del consumo energético
- integración sencilla de nuestros instrumentos de medición en la red ProfiNET
Además, para los analizadores de potencia más avanzados:
- análisis de la calidad de la energía, para detectar anomalías en la red de suministro eléctrico (por ejemplo, microinterrupciones que pueden provocar fallos en la maquinaria, no atribuibles a fallos técnicos internos, sino a problemas con la red eléctrica)
- red de monitorización multipunto con un cableado rápido y sencillo y un número reducido de dispositivos gracias al sistema de medición EASY BRANCH.
Para habilitar la comunicación entre el analizador de calidad de la energía DMG y los maestros ProfiNET (controladores de E/S), es necesario importar el archivo GSDML al maestro; este se puede descargar de forma gratuita desde la página del producto correspondiente al código EXP1019 en el sitio web testwp.lovatoelectric.com.