Analyseur de puissance DMG7501 avec protocole BACnet

LOVATO Electric élargit sa gamme d’instruments de mesure numériques avec le nouvel analyseur de puissance DMG7501, intégrant le protocole de communication BACnet.

Grâce à son modèle de communication basé sur les propriétés des équipements, le protocole BACnet permet l’échange d’informations entre des appareils de différents fabricants, facilitant ainsi leur intégration dans les systèmes de supervision et de contrôle des bâtiments.

Ce protocole est principalement utilisé dans les bâtiments tertiaires et les grandes installations, tels que les centres commerciaux, les immeubles de bureaux, les hôpitaux, les hôtels et les infrastructures complexes. Dans ces environnements, la gestion coordonnée des systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation) et des autres équipements techniques du bâtiment nécessite une communication efficace entre les différents appareils.

Dans ce contexte, BACnet est une solution reconnue pour intégrer les équipements aux systèmes d’automatisation et de gestion technique des bâtiments (GTB).

Les principales caractéristiques du DMG7501

  • Écran couleur panoramique de 118 × 96 mm.
  • Connectivité NFC permettant de configurer les paramètres depuis un smartphone à l’aide de l’application LOVATO NFC.
  • Possibilité d’extension avec jusqu’à trois modules supplémentaires.
  • Compatibilité avec une découpe standard de 92 × 92 mm.

Le DMG7501 est certifié cETLus pour les États-Unis et le Canada, des marchés sur lesquels le protocole BACnet est largement utilisé.

Le protocole BACnet est également bien implanté en Europe, notamment en Allemagne et en France, où il est utilisé dans les systèmes d’automatisation des bâtiments commerciaux et non résidentiels.

Son adoption à l’échelle internationale fait de BACnet un protocole stratégique pour intégrer les instruments de mesure aux systèmes de supervision et de gestion des bâtiments.