Moduł rozszerzeń ProfiNET typu EXP1019
LOVATO Electric powiększa swoją ofertę modułów rozszerzeń serii EXP o nowy kod EXP1019 z funkcją izolowanego interfejsu ProfiNET.

ProfiNET to przemysłowy protokół komunikacyjny oparty na sieci Ethernet, opracowany przez PROFIBUS & PROFINET International (PI), który umożliwia szybką i niezawodną wymianę danych między sterownikami (PLC), systemami sterowania nadrzędnego (SCADA), panelami HMI, czujnikami, elementami wykonawczymi i urządzeniami pomiarowymi. Jest przeznaczony do aplikacji wymagających komunikacji w czasie rzeczywistym, zaawansowanej diagnostyki i prostej integracji między systemami. Jest szeroko stosowany w automatyce przemysłowej, przemyśle wytwórczym i motoryzacji.
EXP1019 jest kompatybilny z analizatorami parametrów sieci do montażu tablicowego typu DMG7000, DMG7500, DMG8000 i DMG9000 i jest stosowany głównie w maszynach o średniej i wysokiej złożoności, wyposażonych w sterownik PLC lub systemy automatyki oraz w maszynach o szczególnie dużym zużyciu energii.
Dzięki wprowadzeniu modułu EXP1019 firma LOVATO Electric może teraz zaoferować kompletny pakiet obejmujący:
- rozwiązania do monitoringu zużycia energii
- prosta integracja naszych przyrządów pomiarowych w sieci ProfiNET
Ponadto, dla najbardziej zaawansowanych analizatorów parametrów elektrycznych sieci:
- analizę jakości energii, do wykrywania anomalii w sieci zasilającej (np. mikro przerw mogące powodować awarie maszyn, niebędących wynikiem wewnętrznych usterek technicznych, lecz problemów z siecią elektroenergetyczną)
- wieloobwodową sieć nadzoru z szybkim i łatwym okablowaniem oraz zmniejszoną liczbą urządzeń dzięki systemowi pomiarowemu EASY BRANCH
Aby umożliwić komunikację między analizatorem parametrów sieci serii DMG a urządzeniem głównym ProfiNET (kontroler I/O), należy zaimportować plik GSDML do urządzenia głównego.
Plik można bezpłatnie pobrać z podstrony produktu EXP1019 na testwp.lovatoelectric.com.