Port fuzibile si fuzibile pentru aplicații fotovoltaice

DC 10X85mm și 14X85mm pentru aplicații fotovoltaice

Familia de port fuzibile a fost extinsa pntru a acoperi aplicații fotovoltaice de până la 1500 V DC. Există, de asemenea, o nouă versiune cu un LED indicator pentru a indica când fuzibilul s-a declanșat. Port fuzibilele sunt proiectate pentru montarea pe șină DIN de 35 mm.

Fuzibilile din clasa gPV pot fi utilizate în aplicații de până la 20A (10x85mm) și 32A (14x85mm).

Port fuzibile FB04D1P – FB04D1PL

Caracteristici operaționale:

  • Tensiune nominală IEC Un: 1500 V DC
  • Curent nominal IEC In: 32 A
  • Categoria de utilizare IEC: DC20B 1500 V DC
  • Potrivit pentru clasa de fuzibile IEC: gPV
  • Grad de protectie IEC: IP20.

Fuzibile FE04D… FE05D…

  •  Fuzibilile tip gPV respectă IEC/EN 60269-6, necesită caracteristici specifice pentru utilizări PV.
  • Pentru utilizare cu port fuzibile pentru aplicații fotovoltaice.

Caracteristici operaționale:

  • Tensiune nominală IEC Un: 1500VDC
  • Curent nominal IEC
  • o In: 6…20A pentru versiunea 10x85mm
  • o In: 20…32A pentru versiunea 14x85mm
  • Potrivit pentru clasa de siguranțe IEC: gPV.