ProfiNET-Erweiterungsmodul Typ EXP1019
LOVATO Electric erweitert sein Sortiment an Erweiterungsmodulen der EXP-Serie um das neue EXP1019-Modul mit einer isolierten ProfiNET-Schnittstelle.

ProfiNET ist ein Ethernet-basiertes industrielles Kommunikationsprotokoll, das von PROFIBUS & PROFINET International (PI) entwickelt wurde. Es ermöglicht den schnellen und zuverlässigen Datenaustausch zwischen Steuerungen (SPS), Leitsystemen (SCADA), HMIs, Sensoren, Aktoren und Messgeräten. Es ist für Anwendungen konzipiert, die Echtzeitkommunikation, erweiterte Diagnosefunktionen und eine einfache Systemintegration erfordern und wird häufig in der industriellen Automatisierung, Fertigung, Automobilindustrie und Prozessindustrie eingesetzt.
Das EXP1019 ist mit den Einbau-Netzanalysatoren DMG7000, DMG7500, DMG8000 und DMG9000 kompatibel und wird hauptsächlich in Maschinen mittlerer bis hoher Komplexität mit SPS- oder Automatisierungssystemen sowie in besonders energieintensiven Maschinen eingesetzt.
Mit der Einführung des EXP1019-Moduls kann LOVATO Electric nun ein Komplettpaket anbieten, das Folgendes umfasst:
- Lösungen zur Überwachung des Energieverbrauchs
- einfache Integration unserer Messgeräte in das ProfiNET-Netzwerk
Darüber hinaus stehen für die modernsten Netzanalysatoren folgende Funktionen zur Verfügung:
- Netzqualitätsanalyse zur Erkennung von Anomalien im Versorgungsnetz (z. B. Mikro-Unterbrechungen, die Maschinenstörungen verursachen können und nicht auf interne technische Fehler, sondern auf Probleme im Stromnetz zurückzuführen sind)
- Mehrpunkt-Überwachungsnetzwerk mit schneller und einfacher Verdrahtung sowie einer reduzierten Geräteanzahl dank des EASY-BRANCH-Messsystems.
Um die Kommunikation zwischen dem DMG-Netzanalysator und den ProfiNET-Mastern (IO-Controllern) zu ermöglichen, muss die GSDML-Datei in den Master importiert werden. Diese kann kostenlos auf der Produktseite für den Code EXP1019 unter testwp.lovatoelectric.com heruntergeladen werden.