Zertifizierungen

Bei LOVATO Electric wird QUALITÄT gross geschrieben. In Italien war Lovato Electric einer der ersten Firmen überhaupt die bereits in 1992 das ISO 9001 Zertifikat ausgestellt bekommen haben: ISO 9001

LOVATO Electric hat die Anforderungen des Umweltmanagementssystems in seine Abläufe integriert wodurch die Einhaltung der Umweltanforderungen sicher eingehalten werden. Hiernach wurde Lovato Electric auch gemäß zertifiziert. ISO 14001.

Das langjährige Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, Energieeinsparungen und dem rationellen Umgang mit Energie allgemein von LOVATO Electric, wurde jetzt bestätig durch die Zertifizierung des Energie Management System (EMS) gemäß ISO 50001.

LOVATO Electric implementiert und unterhält seit 2014 ein Arbeitsschutzmanagementsystem, das gemäß den Anforderungen der Norm ISO 45001 zertifiziert ist..

LOVATO Electric hat als Unternehmensrichtlinie die Erreichung von Zielen definiert, die sich aus der Anwendung der oben angegebenen Managementsysteme ergeben.

LOVATO Electric hat die Zertifizierung als Qualitätsmanagementsystem gemäß den Anforderungen von Anhang II, Modul D der Richtlinie 2014/32/EU erhalten

LOVATO Electric hat die Zertifizierung als Qualitätsmanagementsystem gemäß Anhang 4, Modul D, der Mess- und Prüfverordnung vom 11. Dezember 2014, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. Oktober 2021, erhalten.

Anhang zum Zertifikat DE-011-EVCS.
–
–
–
–

LOVATO Electric verfügt über ein Qualitätsmanagementsystem, das gemäß IATF 16949 zertifiziert ist und im Jahr 2026 erworben wurde.
–